A LED távtartók kétféle kivitelben kaphatók, T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz. A távtartók kiemelik a LED-et a panel felületéből. Minimálisra csökkentik a LED-ek helyzetének eltéréseit, biztosítják a termék egységességét és egyszerű előállítását.
Sorozat szám: SRLEDS1E
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Kompatibilis LED-típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,9399 Ft - 39,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 31,9399 Ft - 39,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 37,8186 Ft - 46,6923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 18,1817 Ft - 22,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,9827 Ft - 38,1431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 18,5239 Ft - 22,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 33,1322 Ft - 33,1322 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 43,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 275,7915 Ft - 384,7308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Fekete
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 71,3164 Ft - 88,2659 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 71,4122 Ft - 88,2659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 74,9992 Ft - 92,7154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 2000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 35,4733 Ft - 35,4733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 66,6889 Ft - 66,6889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 37,486 Ft - 37,486 Ft | 280 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 64,2929 Ft - 79,3804 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 71,3301 Ft - 88,2659 Ft | 2000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 75,2047 Ft - 92,7154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 78,956 Ft - 97,7811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz