Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0671 Ft - 27,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 36,4591 Ft - 36,4591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 23,4664 Ft - 23,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 27,1766 Ft - 27,1766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 31,6398 Ft - 31,6398 Ft | 400 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 34,6519 Ft - 34,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 28,6141 Ft - 28,6141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 33,3239 Ft - 33,3239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 24,1782 Ft - 24,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,2319 Ft - 26,2319 Ft | 1000 Raktáron |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 27,9159 Ft - 27,9159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 37,2532 Ft - 37,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 29,4082 Ft - 29,4082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,0906 Ft - 34,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 32,3929 Ft - 32,3929 Ft | 10000 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 34,8709 Ft - 34,8709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 19,1674 Ft - 19,1674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27,0123 Ft - 27,0123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz