Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0671 Ft - 27,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,9045 Ft - 23,9045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 27,8064 Ft - 27,8064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 24,6711 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,1322 Ft - 33,1322 Ft | 280 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 36,1305 Ft - 36,1305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 32,5435 Ft - 32,5435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 22,7133 Ft - 22,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,9757 Ft - 18,9757 Ft | 300 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 25,6569 Ft - 25,6569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,7435 Ft - 17,7435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,6717 Ft - 23,6717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,6141 Ft - 28,6141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 27,9159 Ft - 27,9159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 32,3929 Ft - 32,3929 Ft | 10000 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 35,3639 Ft - 35,3639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 24,5069 Ft - 24,5069 Ft | 175 Raktáron |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 29,5588 Ft - 29,5588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 33,7894 Ft - 33,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz