Menü Keresés

LED távtartók – hengeres, metrikus távtartók

Raktáron

Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis LED típus (mind) Teljes átmérő Teljes magasság Megveszem
18,9757 Ft - 18,9757 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
27,8748 Ft - 27,8748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
31,2429 Ft - 31,2429 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
36,3085 Ft - 36,3085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
39,6765 Ft - 39,6765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
18,3733 Ft - 18,3733 Ft 1092 Raktáron
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
23,1104 Ft - 23,1104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
17,4697 Ft - 17,4697 Ft 200 Raktáron
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
18,9757 Ft - 18,9757 Ft 300 Raktáron
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
25,6569 Ft - 25,6569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
29,4082 Ft - 29,4082 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
18,209 Ft - 18,209 Ft 24000 Raktáron
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
26,1771 Ft - 26,1771 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
30,4214 Ft - 30,4214 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
21,974 Ft - 21,974 Ft 3298 Raktáron
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
21,9604 Ft - 21,9604 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
37,1437 Ft - 37,1437 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
40,4979 Ft - 40,4979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
36,1305 Ft - 36,1305 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
25,3557 Ft - 25,3557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
  • / 4
LED távtartó 6.5 mm 5.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109793

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 15.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109878

Ártartomány
27 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 19.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109915

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 25.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109953

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 29.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109991

Ártartomány
39 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 5.1 mm 4.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109274

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
1092 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
LED távtartó 5.1 mm 10.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109328

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
LED távtartó 4.8 mm 3.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109502

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 4.8 mm 5.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109526

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 4.8 mm 14.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109618

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 4.8 mm 19.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109663

Ártartomány
29 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 6.5 mm 4.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109786

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 13.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109861

Ártartomány
26 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 18.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109908

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 8.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109823

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
3298 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 4.8 mm 9.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109564

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 6.5 mm 26.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109960

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 6.5 mm 30.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10110003

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm
LED távtartó 4.8 mm 28.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109755

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
LED távtartó 6.5 mm 12.0 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10109854

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.5 mm