10109243
LEDC-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 5999 | 94,6048 Ft |
| 6000 + | 78,3809 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Átlátszó |
|---|---|
| Alkatrész típusa | Lencsefedél |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Fejátmérő | 0.433 in |
| Fejátmérő | 11.0 mm |
| Furatátmérő | 7.6 mm |
| Furatátmérő | 0.299 in |
| Teljes magasság | 0.512 in |
| Teljes magasság | 13.0 mm |
| Panelvastagság | 0.177 in |
| Panelvastagság | 4.5 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Csomagmennyiség | 1000 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz