A LED-rögzítők lehetővé teszik a LED-ek függőleges vagy 90-os szögben való felszerelését. A tartók kézzel könnyen rögzíthetők. Kétféle kivitelben kaphatók, melyek egyaránt használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Maximális furatátmérő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,7946 Ft - 84,7946 Ft | 8000 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED tartó
|
||
| 212,1971 Ft - 212,1971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90°-os LED-tartó
|
||
| 160,9757 Ft - 201,2232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90°-os LED-tartó
|
||
| 66,3914 Ft - 66,3914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED tartó
|
||
| 212,1971 Ft - 265,257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90°-os LED-tartó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz