Menü Keresés

LED fénycső 1 3.0 mm 12.7 mm Átlátszó

Világos, függőleges fénycsövek, amelyeket úgy terveztünk, hogy a fényt a PCB-re szerelt LED-ről a kijelzőpanelre juttassák. A termék lapos tetejű.
Essentra cikkszám:

10113639

Gyártói cikkszám:

VLP2-F-1

28000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 145,8228 Ft
2000 + 117,3182 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

145.823 Ft

1000 x 145,8228 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Átlátszó
Teljes anyag Polikarbonát
Fej alakja Lapos
Furatátmérő 2.4 mm
Furattávolság 7.5 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Csőátmérő 3.0 mm
Csőhossz 12.7 mm
Csaphossz 3.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot