Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 50.8 mm 12.7 mm Fekete SR 6449

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 25.4 mm | 1.000 in.
Essentra cikkszám:

10154397

Gyártói cikkszám:

FCC-8-3-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 174,0126 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.401 Ft

100 x 174,0126 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Belső szélesség 25.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Teljes hossz 50.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Standard RMS
Standard UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot