Menü Keresés

Szegecssapka 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Barna

Essentra cikkszám:

20842550

Gyártói cikkszám:

20842550

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás:

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 2.9 mm
B 11.5 mm
C 1.6 mm
Szín Barna
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot