Menü Keresés

Testdugó 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Fekete

Ez a dugó Ul94-HB és IP67 besorolású fekete TPE/TPV-ből készül. 1,6-3,2 mm-es panelvastagságba illik
Essentra cikkszám:

10000670

Gyártói cikkszám:

BP-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 131,7621 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

131.762 Ft

1000 x 131,7621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 22.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot