Menü Keresés

Testdugó 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

Rugalmas szilikon záródugó IP67 besorolással fekete TPR-ből, védelmet nyújt az IP67 szerint.
Essentra cikkszám:

10311028

Gyártói cikkszám:

BP-16232

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 90,9502 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

90.950 Ft

1000 x 90,9502 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot