Menü Keresés

Csavartakaró sapka 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Fehér

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Essentra cikkszám:

20842536

Gyártói cikkszám:

20842536

80000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 5,8525 Ft
10000 + 4,1815 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

5.853 Ft

1000 x 5,8525 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 5.0 mm
FH 4.9 mm
ID 2.9 mm
OD 7.5 mm
h 1.0 mm
Csavarméret 3/16
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot