Menü Keresés

Kábelrögzítő 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

This micro cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. It is fixed to a surface with It's adhesive base of 10 x 15 mm. The clamp is fitted with a locking system to secure the cables horizontally flat to the surface.
Essentra cikkszám:

10014752

Gyártói cikkszám:

MCC-1-01A-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 88,2659 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.266 Ft

1000 x 88,2659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Adhesive
Rögzítőkar hossza 12.3 mm
Belső magasság 1.6 mm
Belső szélesség 10.0 mm
Teljes magasság 2.5 mm
Szín Fekete
Adhesive Material Akril
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot