Menü Keresés

Dupla lapos kábelrögzítő Ragasztó SR 6449

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Essentra cikkszám:

10153703

Gyártói cikkszám:

DFCC-2-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 294,3901 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.439 Ft

100 x 294,3901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Akril
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Ragasztó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot