10316436
PSC-4
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 63,1243 Ft |
| 5000 + | 56,8123 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.189 in |
| Furatátmérő | 4.8 mm |
| Zárófej magassága | 0.209 in |
| Zárófej magassága | 5.3 mm |
| Rögzítés típusa | Locking Arrowhead Fix |
| Body Diameter | 0.394 in |
| Body Diameter | 10.0 mm |
| Teljes szélesség | 14.3 mm |
| Teljes szélesség | 0.563 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.030 - 0.079 in |
| Távtartó hossza | 19.1 mm |
| Távtartó hossza | 0.752 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Standard | UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz