10021927
PS-3-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 51,3822 Ft |
| 5000 + | 46,2436 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.189 in |
| Furatátmérő | 4.8 mm |
| Zárófej magassága | 5.6 mm |
| Zárófej magassága | 0.22 in |
| Rögzítés típusa | Locking Arrowhead Fix |
| Body Diameter | 0.28 in |
| Body Diameter | 7.1 mm |
| Teljes szélesség | 0.563 in |
| Teljes szélesség | 14.3 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.030 - 0.079 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.189 in |
| Távtartó hossza | 4.8 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz