10153109
CPST-7-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 68,1671 Ft |
| 5000 + | 61,3488 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furatátmérő | 2.5 mm |
| Furatátmérő | 0.098 in |
| Zárófej magassága | 2.0 mm |
| Zárófej magassága | 0.079 in |
| Rögzítés típusa | Locking Teardrop Fix |
| Body Diameter | 4.4 mm |
| Body Diameter | 0.173 in |
| Teljes szélesség | 0.374 in |
| Teljes szélesség | 9.5 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Távtartó hossza | 11.1 mm |
| Távtartó hossza | 0.437 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Standard | RMS |
| Standard | UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz