Menü Keresés

Alátét 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Poliamid 6/6

A Flat Round Washer, ideal for isulating, cushioning and acting as a spacer for a variety of applications.
Essentra cikkszám:

10411506

Gyártói cikkszám:

8013060902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 190,3892 Ft
5000 - 19999 171,3495 Ft
20000 + 154,2157 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

190.389 Ft

1000 x 190,3892 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.0 mm
Külső átmérő 20.0 mm
Vastagság 4.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot