Menü Keresés

Alátét 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10103678

Gyártói cikkszám:

490617

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 8,2544 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.254 Ft

1000 x 8,2544 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 4.2 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Vastagság 0.8 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szabványok NF E 25-513/25-514, REACH, RoHS
Specifikációk NF E 25-513/25-514
Vámtarifaszám 3926909790

A 490617sz. terméket helyettesíti:

Alátét 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm PA
Essentra cikkszám: 10228289
Gyártói cikkszám: 0040080000VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot