10220917
185100070409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 1.579,4077 Ft |
| 50 - 999 | 1.023,2793 Ft |
| 1000 + | 772,2957 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 0.413 in |
|---|---|
| Belső átmérő | 10.5 mm |
| Külső átmérő | 21.0 mm |
| Külső átmérő | 0.827 in |
| Vastagság | 2.0 mm |
| Vastagság | 0.079 in |
| Alátét típusa | Lapos alátét |
| Alátét alakja | Kerek |
| Szín | Világosbarna |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz