Menü Keresés

Lapos alátét 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

A PEEK-ből (poliéter-éter-keton) készült kerek, lapos alátétek magas hőmérsékletű alkalmazásokra készültek, 180°C-os maximális folyamatos használati hőmérséklettel. A PEEK nagy fizikai szilárdságot és kopásállóságot mutat, valamint kiváló kémiai és elektromos szigeteléssel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10220900

Gyártói cikkszám:

185080070409

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.331,094 Ft
50 - 999 862,7112 Ft
1000 + 651,1578 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.311 Ft

10 x 1.331,094 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.4 mm
Külső átmérő 17.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Világosbarna
Teljes anyag Poliéter-éterketon
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szabványok UL
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot