10220870
185040070409
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 249 | 487,3312 Ft |
| 250 - 999 | 214,0588 Ft |
| 1000 + | 166,5784 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 0.169 in |
|---|---|
| Belső átmérő | 4.3 mm |
| Külső átmérő | 0.354 in |
| Külső átmérő | 9.0 mm |
| Vastagság | 0.031 in |
| Vastagság | 0.8 mm |
| Alátét típusa | Lapos alátét |
| Alátét alakja | Kerek |
| Szín | Világosbarna |
| Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz