Menü Keresés

N/A 0.506 in (ID) 0.870 in (OD)

Ez a szabványos lapos alátét natúr poliamidból készül, amely jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10356883

Gyártói cikkszám:

17W08749

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 37,843 Ft
5000 - 9999 32,4463 Ft
10000 + 28,3922 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.922 Ft

500 x 37,843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 12.9 mm
Külső átmérő 22.1 mm
Vastagság 5.1 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot