Menü Keresés

N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

Ez a szabványos lapos alátét natúr poliamidból készül, amely jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10356470

Gyártói cikkszám:

17W05910

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 23,8861 Ft
5000 - 9999 20,47 Ft
10000 + 17,9046 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.886 Ft

1000 x 23,8861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.5 mm
Külső átmérő 15 mm
Vastagság 2.2 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot