Menü Keresés

Lapos alátét 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Poliamid 6/6

This standard flat washer is made from black Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Essentra cikkszám:

10355756

Gyártói cikkszám:

17M08DIN34815B

21000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,5122 Ft
5000 - 19999 18,4606 Ft
20000 + 16,6122 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.512 Ft

1000 x 20,5122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.4 mm
Külső átmérő 16.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szabványok DIN
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot