Menü Keresés

Lapos alátét 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

Kerek, lapos alátétek átlátszó polikarbonátból (PC), amely jó elektromos és hőállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális az iparágak széles körében, például kiskereskedelmi displayekben, elektronikus alkatrészekben és orvosi eszközökben való felhasználásra. UL94 V-2 besorolású
Essentra cikkszám:

10219560

Gyártói cikkszám:

173000600022

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 58,6796 Ft
500 - 999 44,5094 Ft
1000 + 37,2394 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.868 Ft

100 x 58,6796 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.5 mm
Külső átmérő 13.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Átlátszó
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot