Menü Keresés

Lapos alátét 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

Kerek, lapos alátétek átlátszó polikarbonátból (PC), amely jó elektromos és hőállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális az iparágak széles körében, például kiskereskedelmi displayekben, elektronikus alkatrészekben és orvosi eszközökben való felhasználásra. UL94 V-2 besorolású
Essentra cikkszám:

10219553

Gyártói cikkszám:

173000500022

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 49,5613 Ft
500 - 999 37,5954 Ft
1000 + 31,4482 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.956 Ft

100 x 49,5613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5.5 mm
Külső átmérő 12.0 mm
Vastagság 1.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Átlátszó
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot