Menü Keresés

Lapos alátét 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

Kerek, lapos alátétek átlátszó polikarbonátból (PC), amely jó elektromos és hőállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális az iparágak széles körében, például kiskereskedelmi displayekben, elektronikus alkatrészekben és orvosi eszközökben való felhasználásra. UL94 V-2 besorolású
Essentra cikkszám:

10219522

Gyártói cikkszám:

173000200022

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 34,0906 Ft
500 - 999 26,1087 Ft
1000 + 20,9746 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.409 Ft

100 x 34,0906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 2.1 mm
Külső átmérő 4.0 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Átlátszó
Teljes anyag Polikarbonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot