10354797
16M04080200
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 12,1677 Ft |
| 5000 - 19999 | 10,9521 Ft |
| 20000 + | 9,8553 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 4.3 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 0.169 in |
| Külső átmérő | 8.0 mm |
| Külső átmérő | 0.315 in |
| Vastagság | 2.0 mm |
| Vastagság | 0.079 in |
| Alátét típusa | Lapos alátét |
| Alátét alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szabványok | REACH, RoHS, UL |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz