Menü Keresés

Lapos alátét 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Poliamid 6/6

Ez a standard lapos alátét natúr poliamidból készül, mely jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10354759

Gyártói cikkszám:

16M02050080

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 6,1394 Ft
5000 - 19999 5,5259 Ft
20000 + 4,9737 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

6.139 Ft

1000 x 6,1394 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 2.2 mm
Külső átmérő 5.0 mm
Vastagság 0.8 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot