Menü Keresés

Lapos alátét 0.115 in 0.250 in 0.062 in Poliamid 6/6

A standard lapos alátét natúr poliamidból készül, és birodalmi méretezéssel is kapható. A poliamid jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10354605

Gyártói cikkszám:

16FW004062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 5,453 Ft
5000 - 19999 4,9085 Ft
20000 + 4,4176 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

5.453 Ft

1000 x 5,453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 2.9 mm
Külső átmérő 6.4 mm
Vastagság 1.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot