Menü Keresés

Alátét 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10214725

Gyártói cikkszám:

1344070

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 23,0945 Ft
10000 - 19999 22,6638 Ft
20000 + 22,1793 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.095 Ft

1000 x 23,0945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.4 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 1344070sz. terméket helyettesíti:

Natúr PA Lapos alátét - Belső átmérő 3.4 mm | 0.134 in; 10.0 mm | 0.394 in; Vastagság 2.0 mm | 0.079 in; Kompatibilis csavarméretek M3;
Essentra cikkszám: 10120071
Gyártói cikkszám: 1009920000VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot