Menü Keresés

Alátét 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Poliamid 6/6

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Essentra cikkszám:

10412268

Gyártói cikkszám:

1344058

10400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 12,3094 Ft
10000 - 19999 11,6442 Ft
20000 + 11,0342 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 26000

Teljes ár:

12.309 Ft

1000 x 12,3094 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5.5 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Vastagság 0.8 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot