Menü Keresés

Alátét 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Poliamid 6/6

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Essentra cikkszám:

10415269

Gyártói cikkszám:

1344050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 19,4624 Ft
10000 - 19999 18,4643 Ft
20000 + 17,4662 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.462 Ft

1000 x 19,4624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.4 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 1344050sz. terméket helyettesíti:

Natúr PA Lapos alátét - Belső átmérő 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Vastagság 1.6 mm | 0.063 in; Kompatibilis csavarméretek M6;
Essentra cikkszám: 10120057
Gyártói cikkszám: 1008200000VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot