Menü Keresés

Alátét 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10340585

Gyártói cikkszám:

1344044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 20,026 Ft
10000 - 19999 19,6492 Ft
20000 + 19,2185 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.026 Ft

1000 x 20,026 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 12.5 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 1344044sz. terméket helyettesíti:

Natúr PA Lapos alátét - Belső átmérő 5.3 mm | 0.209 in; 12.5 mm | 0.492 in; Vastagság 1.6 mm | 0.063 in; Kompatibilis csavarméretek M5;
Essentra cikkszám: 10120002
Gyártói cikkszám: 1007100000VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot