Menü Keresés

Alátét 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Essentra cikkszám:

10075159

Gyártói cikkszám:

1110310400VR

48050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 3,3363 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

3.336 Ft

1000 x 3,3363 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.1 mm
Külső átmérő 5.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Polioximetilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szabványok REACH, RoHS, UL
Specifikációk UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot