Menü Keresés

Alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10069424

Gyártói cikkszám:

1020260000VR

18000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,0294 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.029 Ft

1000 x 12,0294 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 9021
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot