Menü Keresés

Alátét 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 3/4-16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10068700

Gyártói cikkszám:

1010540000VR

26500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 21,334 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.667 Ft

500 x 21,334 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 13.0 mm
Külső átmérő 20.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szabványok DIN 433
Specifikációk DIN 433
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot