Menü Keresés

Alátét 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10068472

Gyártói cikkszám:

1008870000VR

22500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 24,2184 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.055 Ft

250 x 24,2184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 10.2 mm
Külső átmérő 25.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot