Menü Keresés

Alátét 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10068144

Gyártói cikkszám:

1007460000VR

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 96,9136 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.228 Ft

250 x 96,9136 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 19.0 mm
Külső átmérő 30.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szabványok REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot