Menü Keresés

Alátét 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10184448

Gyártói cikkszám:

1004710000VR

2900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,6191 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.619 Ft

1000 x 32,6191 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 4.4 mm
Külső átmérő 12.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot