Menü Keresés

Alátét 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

A standard lapos alátét natúr poliamidból készül, és birodalmi méretezéssel is kapható. A poliamid jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10117477

Gyártói cikkszám:

033080100001

55500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 185,0339 Ft
500 - 999 141,7839 Ft
1000 + 113,8681 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.503 Ft

100 x 185,0339 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot