Menü Keresés

Alátét 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 6) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 6 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10117385

Gyártói cikkszám:

032120100001

6880 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 182,2272 Ft
500 - 999 139,6072 Ft
1000 + 112,1429 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.223 Ft

100 x 182,2272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 13.0 mm
Külső átmérő 40.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 9021
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot