Menü Keresés

Alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10055939

Gyártói cikkszám:

032050100001

18500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 26,8769 Ft
1000 + 19,2604 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.438 Ft

500 x 26,8769 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szabványok DIN 9021, ISO 7093, REACH, RoHS
Specifikációk DIN 9021, ISO 7093
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot