Menü Keresés

Alátét 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

Ez a kerek, lapos, polivinilidén-fluoridból (PVDF) készült alátét kiváló hő-, vegyszer- és UV-állóságot kínál. Gamma- gőz- és ETO-fertőtlenítési lehetőségével ideális orvosi alkalmazásokban való használatra. A DIN 125 és UL94-V0 besorolásnak megfelelően gyártva.
Essentra cikkszám:

10042427

Gyártói cikkszám:

0050650500VR

6300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 236,6626 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.666 Ft

100 x 236,6626 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 17.0 mm
Külső átmérő 30.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Polivinilidén fluorid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot