Menü Keresés

Alátét 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

A kerek, lapos polipropilén (PP) alátét jó elektromos és vegyi ellenállóságot kínál a rögzítési szerelvényeihez. A DIN 125 specifikációk szerint gyártva.
Essentra cikkszám:

10042120

Gyártói cikkszám:

0050150300VR

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 12,582 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.258 Ft

100 x 12,582 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 4.3 mm
Külső átmérő 9.0 mm
Vastagság 0.8 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Polipropilén
Szabványok RoHS, DIN
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

A 0050150300VRsz. terméket helyettesíti:

M4 N/A 4.3 mm (ID) 9.0 mm (OD)
Essentra cikkszám: 10404577
Gyártói cikkszám: 585010000011

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot