Menü Keresés

Alátét 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

A kerek, lapos, fekete poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10322451

Gyártói cikkszám:

003100059902

4140 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,2073 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.207 Ft

1000 x 21,2073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot