Menü Keresés

Alátét 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

A standard lapos alátét natúr poliamidból készül, és birodalmi méretezéssel is kapható. A poliamid jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10114186

Gyártói cikkszám:

003081900001

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 50,7936 Ft
1000 + 36,418 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.397 Ft

500 x 50,7936 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot