Menü Keresés

Alátét 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

A Lapos alátét rezgéscsillapító tömítést biztosít, megakadályozza a szivárgást és elosztja a terhet a hőre lágyuló gumi anyagának köszönhetően. Gépjárműszerelvényekben, olaj- és gáziparban használatos.
Essentra cikkszám:

10353189

Gyártói cikkszám:

153202159955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 43,3457 Ft
500 - 999 32,5435 Ft
1000 + 21,7001 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.335 Ft

100 x 43,3457 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 6.4 mm
Külső átmérő 18.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot