Menü Keresés

Alátét 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

A Lapos alátét rezgéscsillapító tömítést biztosít, megakadályozza a szivárgást és elosztja a terhet a hőre lágyuló gumi anyagának köszönhetően. Gépjárműszerelvényekben, olaj- és gáziparban használatos.
Essentra cikkszám:

10069585

Gyártói cikkszám:

1020422001VR

20900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 27,2314 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

27.231 Ft

1000 x 27,2314 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.4 mm
Külső átmérő 24.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag TPE/TPV
Szín Fekete
Szabványok DIN
Specifikációk DIN 125, DIN 9021
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot